Magnetventil mit 5 Anschlüssen, Steckerkabel Typ SQ2000 Serie (Teilenummern - CAD Download)

Magnetventil mit 5 Anschlüssen, Steckerkabel Typ SQ2000 Serie
[Eigenschaften]
·Stromsparend, Stromverbrauch: 0,4 W (Standard)
·Einfaches Erhöhen/Verringern der Ventile
·Reduzierte Arbeitsstunden für die Wartung durch den Einbau einer Schraube
· One-Touch-Clip-Beschläge für den einfachen Austausch von Beschlägen
· Die Einführungsrichtung des Steckers kann mit einem einzigen Druck geändert werden
· 4 Positionen, duales 3-Wege-Ventil
·Eingebautes Ventil zur Verhinderung von Rückstau (optional)

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SQ2A41-5LOB1-C4-Q

Teilenummer
SQ2A41-5LOB1-C4-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell CE-konform Spezifikationen Anschluss Funktionen Staudruck-Rückschlagventil Allgemeine Spezifikationen Befestigungsteil Anschlussstecker With/Without Manifold Block

97.74 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungTandemventil mit 3-AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)Max. 40DirektleitungenFührung, Spule0.40Ø4Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Steckerausführung, ohne SteckverbinderVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)CE-konformes ProduktAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)OhnePositiv gemeinsamOhneWithout manifold block

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannung 24 V DC Rohranschluss, Ausführung One-Touch-Leitungen

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil mit 5 Anschlüssen, Steckerkabel Typ SQ2000 Serie, die Teilenummer ist SQ2A41-5LOB1-C4-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SQ2A41-5LOB1-C4-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SQ2140N-5LO1-C8-Q
SQ2141-5L1-C6-Q
SQ2141-5L1-C8-Q
SQ2A41-5LOB1-C6-Q
SQ2A41-5LOD1-C6-B-Q
SQ2A41-5LOD1-C6-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell CE-konform Spezifikationen Anschluss Funktionen Staudruck-Rückschlagventil Allgemeine Spezifikationen Befestigungsteil Anschlussstecker With/Without Manifold Block

69.56 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)Max. 40DirektleitungenFührung, Spule0,51Ø8Standard0.1 bis 0.7intern-Steckerausführung, ohne SteckverbinderNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)CE-konformes ProduktAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)OhneNegativ gemeinsamOhneWithout manifold block

65.02 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)Max. 40DirektleitungenFührung, Spule0,51Ø6Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Steckertyp, mit 300 mm LeitungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)CE-konformes ProduktAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)OhnePositiv gemeinsamOhneWithout manifold block

65.02 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)Max. 40DirektleitungenFührung, Spule0,51Ø8Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Steckertyp, mit 300 mm LeitungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)CE-konformes ProduktAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)OhnePositiv gemeinsamOhneWithout manifold block

97.74 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungTandemventil mit 3-AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)Max. 40DirektleitungenFührung, Spule0.40Ø6Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Steckerausführung, ohne SteckverbinderVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)CE-konformes ProduktAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)OhnePositiv gemeinsamOhneWithout manifold block

97.74 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungTandemventil mit 3-AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)Max. 40DirektleitungenFührung, Spule0.40Ø6Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Steckerausführung, ohne SteckverbinderSchiebe - Art der Verriegelung (Handbetrieb)CE-konformes ProduktAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)OhnePositiv gemeinsam2(B)Without manifold block

97.74 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungTandemventil mit 3-AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)Max. 40DirektleitungenFührung, Spule0.40Ø6Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Steckerausführung, ohne SteckverbinderSchiebe - Art der Verriegelung (Handbetrieb)CE-konformes ProduktAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)OhnePositiv gemeinsamOhneWithout manifold block

Technischer Support