Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
12-CY3R10-170N
Artikel | Rohrinnendurchmesser (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
Prüfdruck | 1,05 MPa | ||||||||
Maximum Betriebstemperatur | 0,7 MPa | ||||||||
minimaler Betriebsdruck | 0,16 MPa | 0,15 MPa | 0,14 MPa | 0,12 MPa | |||||
Umgebungs- und Fluidtemperatur | -10 °C bis 60 °C (kein Einfrieren) | ||||||||
Kolbengeschwindigkeit | 50 bis 400 mm/s | ||||||||
Hublängentoleranz | 0 bis 250st: (0- + 1,0), 251-1000st: (0 bis + 1,4), 1001st oder mehr (0 bis +1,8) | ||||||||
Montagemethoden | Direktmontagemodell | ||||||||
Schmierstoff | Fluorfett | ||||||||
Sauberkeitsklasse (ISO-Klasse) | Klasse 5 |
*2) * Die Markierungen weisen auf andere Abmessungen als bei der Serie 12-CY1R hin.
Teilenummer
|
---|
12-CY3R10-170N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 170 | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | 25.5 | 26 | 0,16 bis 0,7 | M5×0.8 |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Direkte Montage |
Auto Switch | Ohne Zungenschiene |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetartiger kolbenstangenloser Zylinder, Direktmontage Serie 12-CY3R Serie Clean, die Teilenummer ist 12-CY3R10-170N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 12-CY3R10-170N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Betriebsdruck(MPa)
Port Screw Type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
12-CY3R15-100N |
12-CY3R15-150N |
12-CY3R15-200N |
12-CY3R15-250N |
12-CY3R15-340N |
12-CY3R15-350N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 bis 0,7 | M5×0.8 | ||
472.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 bis 0,7 | M5×0.8 | ||
483.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 bis 0,7 | M5×0.8 | ||
494.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 bis 0,7 | M5×0.8 | ||
515.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 340 | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 bis 0,7 | M5×0.8 | ||
515.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 350 | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 bis 0,7 | M5×0.8 |