Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
13-MXS8-40A
Grundausführung
* Informationen über andere Modellnummern als die oben genannten finden Sie im digitalen Katalog.
Axialer Rohrleitungstyp (⌀ 6) 13 - 22MXS6-□□P
* Informationen über andere Modellnummern als die oben genannten finden Sie im digitalen Katalog.
* Die anderen Abmessungen sind die gleichen wie bei der Grundform.
* Informationen über andere Modellnummern als die oben genannten finden Sie im digitalen Katalog.
Zylinder - Innendurchmesser (mm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strömungsmedium | Luft | ||||||
Maßnahme | Doppelwirkende Ausführung | ||||||
Betriebsdruck | 0,15 bis 0,7 MPa | ||||||
Prüfdruck | 1,05 MPa | ||||||
Umgebungs- und Fluidtemperatur | -10 °C bis 60 °C (kein Einfrieren) | ||||||
Kolbengeschwindigkeit | 50-300 mm/s | ||||||
Dämpfung | Gummikissen (Standard, mit Hubeinsteller) | ||||||
Schmierung | Nicht benötigt | ||||||
Hublängentoleranz | 0 bis +1 mm | ||||||
Schmierstoff | 13-: Fluorfett 22-: Schmierfett auf Lithiumseifenbasis | ||||||
Sauberkeitsklasse (ISO-Klasse) | Ohne Einsteller | 13-/22-: Klasse 5 | |||||
Kautschukanschlag |
Teilenummer
|
---|
13-MXS8-40A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Umgebungsbedingungen | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Piping Format | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 1 to 4.9 | 1 | 107 | 8 | Staubdicht / クリーンルーム | 40 | 24 | Standardausführung | M-Schraube | Beidseitiger Einsteller | Standard | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Saubere Serie |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Tischmodell | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Ausführung der Kreuzrollenführung | Betriebsdruck(MPa) | 0,15 bis 0,7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Luftschiebetisch, sauber, geringe Staubentwicklung Serie 13 / 20 / 22-MXS, die Teilenummer ist 13-MXS8-40A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 13-MXS8-40A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungsbedingungen
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Adjuster Option
Specifications
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
13-MXS12-10A |
13-MXS12-10P |
13-MXS12-20 |
13-MXS8-40AS |
13-MXS8-40AT |
13-MXS8-50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Umgebungsbedingungen | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Piping Format | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 2 | 98 | 12 | Staubdicht / クリーンルーム | 50 | 32 | Standardausführung | M-Schraube | Beidseitiger Einsteller | Standard | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Saubere Serie | ||
569.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 2 | 98 | 12 | Staubdicht / クリーンルーム | 50 | 32 | Standardausführung | M-Schraube | Kein Einsteller | Axiale Richtung Leitungsanschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Saubere Serie | ||
516.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 1 to 4.9 | 2 | 98 | 12 | Staubdicht / クリーンルーム | 50 | 32 | Standardausführung | M-Schraube | Kein Einsteller | Standard | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Saubere Serie | ||
585.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 1 to 4.9 | 1 | 107 | 8 | Staubdicht / クリーンルーム | 40 | 24 | Standardausführung | M-Schraube | Vorderer Einsteller | Standard | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Saubere Serie | ||
585.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 1 to 4.9 | 1 | 107 | 8 | Staubdicht / クリーンルーム | 40 | 24 | Standardausführung | M-Schraube | Reverse-end adjuster | Standard | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Saubere Serie | ||
578.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 1 | 125 | 8 | Staubdicht / クリーンルーム | 40 | 24 | Standardausführung | M-Schraube | Kein Einsteller | Standard | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Saubere Serie |