Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
55-MY1M50TFG-1400
Teilenummer
|
---|
55-MY1M50TFG-1400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,745.45 € | 1 | 28 Arbeitstage | 1400 | 120 to 150.1 | 120 | 200 | 50 | 144 | 107 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | G |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Mechanisch verbunden |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Führungsausführung des Gleitlagers |
Custom-made | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Kolbenstangenlose Zylinder mit mechanischer Verbindung, Gleitlagerführung Typ Serie 55-MY1M, die Teilenummer ist 55-MY1M50TFG-1400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55-MY1M50TFG-1400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Betriebsdruck(MPa)
Piping Format
Port Screw Type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
55-MY1M20-170 |
55-MY1M20G-280 |
55-MY1M25-500 |
55-MY1M63-1000 |
55-MY1M63-1200 |
55-MY1M63-500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Piping Format | Port Screw Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503.89 € | 1 | 37 Arbeitstage | 170 | 20 to 39.9 | 26 | 100 | 20 | 72 | 46 | 0,2 bis 0,8 | Standardausführung | M-Schraube | ||
542.98 € | 1 | auf Anfrage | 280 | 20 to 39.9 | 26 | 100 | 20 | 72 | 46 | 0,2 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | M-Schraube | ||
622.03 € | 1 | auf Anfrage | 500 | 20 to 39.9 | 26 | 102 | 25 | 84 | 54 | 0,15 bis 0,8 | Standardausführung | Rc | ||
1,723.05 € | 1 | auf Anfrage | 1000 | 153 or more | 180 | 230 | 63 | 168 | 130 | 0,15 bis 0,8 | Standardausführung | Rc | ||
1,858.35 € | 1 | auf Anfrage | 1200 | 153 or more | 180 | 230 | 63 | 168 | 130 | 0,15 bis 0,8 | Standardausführung | Rc | ||
1,384.68 € | 1 | auf Anfrage | 500 | 153 or more | 180 | 230 | 63 | 168 | 130 | 0,15 bis 0,8 | Standardausführung | Rc |