Lenkrollen mit Bremse / L-KA-TPAK-□□□-K-3-DSN / Thermoplast Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-KA-TPAK-□□□-K-3-DSN / Thermoplast Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 140 - 166 mm / [Traglast] 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 140 und 166 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 100 kg ausgelegt. Sie sind in Thermoplast wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-KA-TPAK-100-K-3-DSN
L-KA-TPAK-100-K-3-DSN-GP
L-KA-TPAK-125-K-3-DSN
L-KA-TPAK-125-K-3-DSN-GP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Lochbild Apparaterollen (DE)
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Eigengewicht
(kg)

17.72 €

1 20 Arbeitstage 7767100140426151-80.6

18.05 €

1 20 Arbeitstage 957010014042755075x50100.63

19.27 €

1 4 Arbeitstage 7767125166466151-80.7

19.27 €

1 20 Arbeitstage 957012516646755075x50100.73

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite(mm) 32 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 100 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse
Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)

Technischer Support