Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 130 - 166 mm / [Traglast] 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 130 und 166 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 100 kg ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Thermoplast verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-KU-TPBK-100-K-3-VA
Teilenummer
|
---|
L-KU-TPBK-100-K-3-VA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Befestigungtyp (DE) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Lochbild Apparaterollen (DE) (mm) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Rückenloch-Ø (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Felgenmaterial (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.41 € | 1 | 20 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 31 | 130 | 35 | Befestigungsplatte | Kugellager | LKU/BKU | 80 | - | 60 | - | Kunststoff | 9 | - | - | Polypropylen | Grau | Kunststoff-Transportrollen | 0.5 |
Loading...
Tragfähigkeit dynamisch(kg) | 100 | Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / L-KA-TPAK-□□□-K-1 / Thermoplast Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist L-KU-TPBK-100-K-3-VA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-KU-TPBK-100-K-3-VA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial RR (DE)
Lochbild Apparaterollen (DE)(mm)
Rückenloch-Ø(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Befestigungtyp (DE)
Rad Lagerung (DE)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Felgenmaterial (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Gehäuseklassifizierung (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-KA-TPAK-100-K-1 |
L-KA-TPAK-100-K-3 |
L-KA-TPAK-100-K-3-GP |
L-KA-TPAK-125-K-1 |
L-KA-TPAK-125-K-3 |
L-KA-TPAK-125-K-3-GP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Befestigungtyp (DE) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Lochbild Apparaterollen (DE) (mm) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Rückenloch-Ø (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Felgenmaterial (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 100 | 32 | 135 | 42 | Rückenloch | - | - | - | Kunststoff | - | - | - | - | 12 | 1 | Polypropylen | - | Kunststoff-Apparaterollen | 0.38 | ||
16.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 67 | 100 | 32 | 140 | 42 | Befestigungsplatte | - | - | 61 | - | 51 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0.55 | ||
16.46 € | 1 | 20 Arbeitstage | 95 | 70 | 100 | 32 | 140 | 42 | Befestigungsplatte | - | - | 75 | - | 50 | 75x50 | - | 10 | - | - | - | - | - | 0.59 | ||
16.02 € | 1 | 20 Arbeitstage | - | - | 125 | 32 | 161 | 46 | Rückenloch | - | - | - | Kunststoff | - | - | - | - | 12 | 1 | Polypropylen | - | Kunststoff-Apparaterollen | 0.5 | ||
17.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 67 | 125 | 32 | 166 | 46 | Befestigungsplatte | - | - | 61 | - | 51 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0.65 | ||
17.28 € | 1 | 20 Arbeitstage | 95 | 70 | 125 | 32 | 166 | 46 | Befestigungsplatte | - | - | 75 | - | 50 | 75x50 | - | 10 | - | - | - | - | - | 0.7 |