Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 150 - 355 mm / [Traglast] 200, 2000 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 150 und 355 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 200 oder 2000 kg. Polyamid ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-HB-PAH-100-K-3
Teilenummer
|
---|
L-HB-PAH-100-K-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 100 | 40 | 400 | 150 | 45 | 105 | 80 | 11 | - | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | Polyamid | Polyamid | 95 | keine | geschweißt | Weiß | Schwerlastserie HB | -25 | 90 | 3.54 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / L-HB-PAH-□□□-K-3 / PA Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist L-HB-PAH-100-K-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-HB-PAH-100-K-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenstärke(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Verbindung (DE)
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Gehäuseklassifizierung (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-HB-PAH-125-K-3 |
L-HB-PAH-150-K-3 |
L-HB-PAH-200-K-3 |
L-HB-PAH-250-K-3 |
L-HB-PAH-250-K-3-B58 |
L-HB-PAH-300-K-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 50 | 700 | 170 | 50 | 105 | 80 | 11 | - | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | Polyamid | Polyamid | 112.5 | keine | geschweißt | Weiß | Schwerlastserie HB | -25 | 90 | 4.3 | ||
87.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 150 | 50 | 800 | 200 | 55 | 105 | 80 | 11 | - | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | Polyamid | Polyamid | 130 | keine | geschweißt | Weiß | Schwerlastserie HB | -25 | 90 | 4.7 | ||
101.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 1300 | 245 | 60 | 105 | 80 | 11 | - | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | Polyamid | Polyamid | 160 | keine | geschweißt | Weiß | Schwerlastserie HB | -25 | 90 | 5.3 | ||
106.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 250 | 50 | 1500 | 295 | 70 | 105 | 80 | 11 | - | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | Polyamid | Polyamid | 195 | keine | geschweißt | Weiß | Schwerlastserie HB | -25 | 90 | 5.95 | ||
176.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 250 | 58 | 1700 | 305 | 75 | 140 | 105 | 15 | - | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | Polyamid | Polyamid | 200 | keine | geschweißt | Weiß | Schwerlastserie HB | -25 | 90 | 9.1 | ||
236.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 300 | 60 | 2000 | 355 | 75 | 140 | 105 | 15 | - | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | Polyamid | Polyamid | 225 | keine | geschweißt | Weiß | Schwerlastserie HB | -25 | 90 | 10.1 |