Schwerlast-Lenkrollen / L-HN-PAHU-□□□-K-3 / PA6 Rad mit Kugellager / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / L-HN-PAHU-□□□-K-3 / PA6 Rad mit Kugellager / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 133 - 135 mm / [Traglast] 700, 750 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 133 und 135 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 700 oder 750 kg. Polyamid ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-HN-PAHU-082-K-3
L-HN-PAHU-085-K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Eigengewicht
(kg)

84.56 €

1 5 Arbeitstage 82707001333.6

85.44 €

1 5 Arbeitstage 85807501353.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 135 Plattenbreite(mm) 110 Ausladung Lenkrolle(mm) 60
Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Schraublochentfernung Länge(mm) 105
Schraublochentfernung Breite(mm) 80 Schraublochdurchmesser(mm) 13 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager
Gabelkopf Verbindung (DE) verschraubt Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Polyamid
elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) geschweißt Laufflächen Farbe (DE) Weiß
Gehäuseklassifizierung (DE) Schwerlastserie HB min. Temperaturbeständigkeit(° C) -25 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 90

Technischer Support