Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / L-HB-EGS-□□□-K-3-DSV / Gummi Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / L-HB-EGS-□□□-K-3-DSV / Gummi Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 205 - 305 mm / [Traglast] 350, 750 kg



Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 205 und 305 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 350 oder 750 kg betragen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-HB-EGS-160-K-DSV
L-HB-EGS-200-K-3-DSV
L-HB-EGS-250-K-3-DSV-B80-GP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Störkreisradius
(mm)

138.47 €

1 5 Arbeitstage 135110160503502055510580130

141.50 €

1 5 Arbeitstage 135110200504502456010580160

320.11 €

1 5 Arbeitstage 1751402508075030570140105-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp HB (LP/BP) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager
Gabelkopf Verbindung (DE) verschraubt Felgenmaterial (DE) Stahl Bauform Gehäuse (DE) geschweißt
Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Stoppart (DE) DS-V (Doppelstopp im Vorlauf) min. Temperaturbeständigkeit(° C) -30
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support