Schwerlast-Bockrollen / B-HB-EGS-□□□-K / Stahl-Korpus / verzinkt / Metall Felge mit Kugellager / Gummi-Belag A65 / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / B-HB-EGS-□□□-K / Stahl-Korpus / verzinkt / Metall Felge mit Kugellager / Gummi-Belag A65 / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 205 - 305 mm / [Traglast] 350, 750 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi



Mit den Bockrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 205 und 305 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Bockrollen sind für eine Last von 350 oder 750 kg je nach Typ ausgelegt. Der vorhandene Werkstoff ist Elastik-Gummi.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-HB-EGS-160-K
B-HB-EGS-200-K
B-HB-EGS-250-K-B80-GP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Eigengewicht
(kg)

71.76 €

1 5 Arbeitstage 1351101605035020510580115

98.37 €

1 4 Arbeitstage 135110200504502451058011-

213.03 €

1 5 Arbeitstage 1751402508075030514010515-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp HB (LP/BP) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Felgenmaterial (DE) Stahl
Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Gummi Bauform Gehäuse (DE) geschweißt Laufflächen Farbe (DE) Schwarz
Gehäuseklassifizierung (DE) Schwerlastserie HB min. Temperaturbeständigkeit(° C) -30 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support