Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 111 - 185 mm / [Traglast] 80, 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
TORWEGGE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 111 und 185 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 80 oder 100 kg betragen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Thermoplast verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AHC-TPZK-080-K-3 |
L-AHC-TPZK-100-K-3 |
L-AHC-TPZK-125-K-3 |
L-AHC-TPZK-150-K-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Plattenstärke (mm) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Gabelstärke (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 80 | 111 | 37 | - | - | - | - | ||
9.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 100 | 135 | 37 | 2.3 | ohne Dichtring | 2.5 | 0.546 | ||
10.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 100 | 160 | 40 | - | - | - | 0.66 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 100 | 185 | 40 | - | - | - | - |
Loading...
Plattenlänge(mm) | 77 | Plattenbreite(mm) | 67 | Radbreite(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
Gehäuseserientyp | AH (1890/1895) | Schraublochentfernung Länge(mm) | 56 | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt |
Schraublochentfernung Breite(mm) | 46 | Lochbild Apparaterollen (DE)(mm) | 61,5-56 x 51,5-46,5 | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt |
Schraublochdurchmesser(mm) | 8.5 | Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Felgenmaterial (DE) | Polypropylen | Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Laufflächen Farbe (DE) | Grau |
Laufflächenart (DE) | ballig | Achslochbohrung Gehäuse(mm) | 8 | Gehäuseklassifizierung (DE) | schwere Apparaterollen AH |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Plattenstärke(mm)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Gabelstärke(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften