Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 111 - 185 mm / [Traglast] 80, 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 111 und 185 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80 oder 100 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Thermoplast verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AHC-TPZK-080-K-3-DSN |
L-AHC-TPZK-100-K-3-DSN |
L-AHC-TPZK-125-K-3-DSN |
L-AHC-TPZK-150-K-3-DSN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Plattenstärke (mm) | Störkreisradius (mm) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Stoppschraube einstellbar (DE) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 80 | 111 | 44 | 46 | - | - | 132 | - | - | - | - | - | 8 | schwere Apparaterollen AH | 0.656 | ||
12.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 100 | 135 | 44 | 46 | verzinkt | 2.3 | 132 | ohne Dichtring | nicht gehärtet | 2.5 | Nein | 86 | 8 | schwere Apparaterollen AH | 0.734 | ||
14.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 100 | 160 | 42 | 46 | - | - | 132 | - | - | - | - | - | 8 | schwere Apparaterollen AH | 0.84 | ||
18.70 € | 1 | 20 Arbeitstage | 150 | 100 | 185 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.958 |
Loading...
Plattenlänge(mm) | 77 | Plattenbreite(mm) | 67 | Radbreite(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
Gehäuseserientyp | AH (1890/1895) | Schraublochentfernung Länge(mm) | 56 | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt |
Lochbild Apparaterollen (DE)(mm) | 61,5-56 x 51,5-46,5 | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | Schraublochdurchmesser(mm) | 8.5 |
Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet |
Felgenmaterial (DE) | Polypropylen | Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast | elektrisch leitfähig (DE) | keine |
Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Laufflächen Farbe (DE) | Grau | Laufflächenart (DE) | ballig |
Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Plattenstärke(mm)
Störkreisradius(mm)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Gabelstärke(mm)
Stoppschraube einstellbar (DE)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften