Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IL-PALK-□□□-R-1-DSN-EC / PA Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IL-PALK-□□□-R-1-DSN-EC / PA Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 103 - 235 mm / [Traglast] 150, 350 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 103 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 150 oder 350 kg. Sie sind in Polyamid wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IL-PALK-080-R-1-DSN-EC
L-IL-PALK-100-R-1-DSN-EC
L-IL-PALK-125-R-1-DSN-EC
L-IL-PAM-150-K-1-DSN-EC
L-IL-PAM-200-K-1-DSN-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Anzahl der Räder [Stück] Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

16.29 €

1 5 Arbeitstage 803015010336Rollenlager-1270.7

22.80 €

1 5 Arbeitstage 1003515012536Rollenlager-1300.85

28.32 €

1 4 Arbeitstage 1254020015537Rollenlager-1181.15

69.39 €

1 5 Arbeitstage 1504530018552Kugellager1-2.5

108.25 €

1 5 Arbeitstage 2005035023554Kugellager--2.42

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rückenloch-Ø(mm) 12
Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Polyamid elektrisch leitfähig (DE) elektrisch leitfähig
Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL

Technischer Support