Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 50, 205 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 235 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 50 oder 205 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Thermoplast.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Störkreisradius (mm) | Laufflächen Farbe (DE) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 32 | 50 | 100 | - | Rollenlager | 80 | 60 | 9 | 2 | - | Schwarz | 2 | 60 | 8.1 | 43 | Standardgehäuse IL | - | ||
7.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 32 | 50 | 100 | - | Rollenlager | 80 | 60 | 9 | 2 | - | Grau | 2 | 60 | 8.1 | 43 | - | - | ||
9.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 32 | 70 | 125 | - | Rollenlager | 80 | 60 | 9 | 2.5 | - | Schwarz | 2.5 | 75 | 8.1 | 43 | Standardgehäuse IL | - | ||
9.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 32 | 70 | 125 | - | Rollenlager | 80 | 60 | 9 | 2.5 | - | Grau | 2.5 | 75 | 8.1 | 43 | - | - | ||
10.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 35 | 100 | 155 | 37 | Kugellager | 80 | 60 | 9 | 3 | - | Grau | 3 | 92.5 | 8.1 | 53 | - | 0.92 | ||
11.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 35 | 100 | 155 | 37 | Rollenlager | 80 | 60 | 9 | 3 | - | Schwarz | 3 | 92.5 | 8.1 | 53 | Standardgehäuse IL | 0.92 | ||
11.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 35 | 100 | 155 | 37 | Rollenlager | 80 | 60 | 9 | 3 | - | Grau | 3 | 92.5 | 8.1 | 53 | - | 0.92 | ||
18.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 40 | 120 | 190 | - | Rollenlager | 105 | 80 | 11 | 3 | - | Schwarz | 3 | 110 | 12.1 | 63 | Standardgehäuse IL | - | ||
18.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 48 | 120 | 190 | - | Rollenlager | 105 | 80 | 11 | 3 | - | Grau | 3 | 110.5 | 12.1 | 63 | - | 1.55 | ||
23.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 48 | 205 | 235 | 54 | Kugellager | 105 | 80 | 11 | 3 | - | Grau | 3 | 135 | 12.1 | 63 | - | - | ||
21.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 48 | 205 | 235 | 54 | Rollenlager | 105 | 80 | 11 | 3 | 157 | Schwarz | 3 | 135 | 12.1 | 63 | Standardgehäuse IL | 2.15 | ||
21.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 48 | 205 | 235 | 54 | Rollenlager | 105 | 80 | 11 | 3 | - | Grau | 3 | 135 | 12.1 | 63 | - | 2.15 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Gehäuseserientyp | IL (LCW/BCW) |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt |
Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Felgenmaterial (DE) | Polypropylen | Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast |
elektrisch leitfähig (DE) | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Störkreisradius(mm)
Laufflächen Farbe (DE)
Gabelstärke(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften