Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 80, 220 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 235 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80 oder 220 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Thermoplast.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-IL-TPBK-160-K-1-EC
Teilenummer
|
---|
L-IL-TPBK-160-K-1-EC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Gehäuseserientyp | Anzahl der Räder [Stück] | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 180 | 190 | 52 | IL (LCW/BCW) | 1 | 132 | 1.53 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Rückenloch-Ø(mm) | 12 | Felgenmaterial (DE) | Polypropylen |
Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast | elektrisch leitfähig (DE) | elektrisch leitfähig | Laufflächen Farbe (DE) | Grau |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / L-IL-TPBK-□□□-K-1-EC / Thermoplast Rad / Rückenloch, die Teilenummer ist L-IL-TPBK-160-K-1-EC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-IL-TPBK-160-K-1-EC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Gehäuseserientyp
Anzahl der Räder [Stück]
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-IL-TPBK-080-K-1-EC |
L-IL-TPBK-100-K-1-EC |
L-IL-TPBK-125-K-1-EC |
L-IL-TPBK-200-K-1-EC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Gehäuseserientyp | Anzahl der Räder [Stück] | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 80 | 100 | 36 | - | - | 76.5 | 0.6 | ||
19.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 90 | 125 | 36 | - | - | 86.5 | 0.65 | ||
26.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35 | 110 | 155 | 36 | - | - | 99 | 0.78 | ||
58.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 47 | 220 | 235 | 54 | IL (LCW/BCW) | 1 | 157 | 2.05 |