Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IL-TPBK-□□□-K-1-DSN-EC / Thermoplast Rad / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IL-TPBK-□□□-K-1-DSN-EC / Thermoplast Rad / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 80, 220 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 100 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80 oder 220 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Thermoplast verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IL-TPBK-080-K-1-DSN-EC
L-IL-TPBK-100-K-1-DSN-EC
L-IL-TPBK-125-K-1-DSN-EC
L-IL-TPBK-160-K-1-DSN-EC
L-IL-TPBK-200-K-1-DSN-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Gehäuseserientyp Anzahl der Räder [Stück] Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

17.20 €

1 5 Arbeitstage 80308010036--1270.7

20.53 €

1 5 Arbeitstage 100309012536--1300.8

28.64 €

1 5 Arbeitstage 1253511015537--1300.94

47.94 €

1 5 Arbeitstage 1604018019052IL (LCW/BCW)12022.05

65.88 €

1 5 Arbeitstage 2004722023554IL (LCW/BCW)12022.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Rückenloch-Ø(mm) 12 Felgenmaterial (DE) Polypropylen
Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast elektrisch leitfähig (DE) elektrisch leitfähig Laufflächen Farbe (DE) Grau
Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support