Apparate-Lenkrollen / L-IL-PPBL-□□□-K-1 / Polypropylen Rad / Rückenloch / Größe 80, 200

Apparate-Lenkrollen / L-IL-PPBL-□□□-K-1 / Polypropylen Rad / Rückenloch / Größe 80, 200

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 150, 350 kg / [Werkstoff Rad] Polypropylen



Mit den Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 235 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 150 oder 350 kg. Sie sind in Polypropylen wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IL-PPBL-080-K-1
L-IL-PPBL-200-K-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

7.23 €

1 5 Arbeitstage 80301501003676.50.51

23.63 €

1 5 Arbeitstage 20047350235541542.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Kugellager
Rückenloch-Ø(mm) 12 Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Polypropylen
elektrisch leitfähig (DE) keine Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL

Technischer Support