Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 50, 205 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi
Mit den Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 235 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 205 kg betragen. Sie sind in Vollgummi wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IL-SGS-080-R-1 |
L-IL-SGS-125-R-1 |
L-IL-SGS-160-R-1 |
L-IL-SGS-200-R-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 50 | 100 | 36 | 76 | 0.564 | ||
11.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 100 | 154 | 38 | 102 | 1.1 | ||
19.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 135 | 190 | 52 | 132 | 2.06 | ||
25.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 205 | 235 | 54 | 154 | 2.95 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Rad Lagerung (DE) | Rollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Rückenloch-Ø(mm) | 12 | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Felgenmaterial (DE) | Stahlblech, verzinkt | Laufflächenmaterial (DE) | Vollgummi |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften