Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 80, 220 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
TORWEGGE hat diese Apparate-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 235 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 80 oder 220 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Thermoplast verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IL-TPBK-080-K-1 |
L-IL-TPBK-100-K-1 |
L-IL-TPBK-125-K-1 |
L-IL-TPBK-160-K-1 |
L-IL-TPBK-200-K-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 30 | 80 | 100 | 36 | 76.5 | 0.518 | ||
8.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 90 | 125 | 36 | 86 | 0.596 | ||
9.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35 | 110 | 155 | 38 | 99 | 0.74 | ||
21.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | 180 | 190 | 52 | - | 1.48 | ||
26.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 47 | 220 | 235 | 54 | 157 | 1.996 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | IL (LCW/BCW) | Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Rückenloch-Ø(mm) | 12 |
Felgenmaterial (DE) | Polypropylen | Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast | elektrisch leitfähig (DE) | keine |
Laufflächen Farbe (DE) | Grau | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften