Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 100, 400 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Die Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 235 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 100 oder 400 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IL-PUBK-080-K-1 |
L-IL-PUBK-100-K-1 |
L-IL-PUBK-125-K-1 |
L-IL-PUBK-160-K-1 |
L-IL-PUBK-200-K-1 |
L-IL-PUZK-080-K-1 |
L-IL-PUZK-100-K-1 |
L-IL-PUZK-125-K-1 |
L-IL-PUZK-150-K-1 |
L-IL-PUZK-160-K-1 |
L-IL-PUZK-200-K-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Störkreisradius (mm) | Laufflächenart (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 30 | 100 | 103 | 36 | 76.5 | - | 0.54 | ||
10.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 150 | 125 | 36 | 86 | - | 0.621 | ||
12.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35 | 200 | 155 | 38 | 99 | - | 0.79 | ||
24.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | 250 | 190 | 52 | 132 | - | 1.558 | ||
31.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 300 | 235 | 54 | 154 | - | 2.16 | ||
13.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 35 | 150 | 100 | 36 | 76.5 | - | 0.6 | ||
14.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 180 | 125 | 36 | 86 | - | 0.7 | ||
19.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 200 | 155 | 37 | 99 | - | 1.15 | ||
34.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 45 | 300 | 185 | 52 | 127 | - | 1.6 | ||
35.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 45 | 300 | 190 | 52 | 132 | - | 1.85 | ||
39.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 400 | 235 | 53 | 154 | zylindrisch | 2.7 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Rückenloch-Ø(mm) | 12 | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Felgenmaterial (DE) | Polyamid | Laufflächenmaterial (DE) | Polyurethan |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Laufflächen Farbe (DE) | Blau |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Störkreisradius(mm)
Laufflächenart (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften