Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 125 - 193 mm / [Traglast] 180, 300 kg / [Werkstoff Rad] Polypropylen
Die Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 125 und 193 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 180 oder 300 kg betragen. Sie sind in Polypropylen wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IL-PPBL-100-K-1 |
L-IL-PPBL-125-K-1 |
L-IL-PPBL-160-K-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 180 | 125 | 36 | 86 | 0.64 | ||
10.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35 | 210 | 155 | 38 | 99 | 0.97 | ||
19.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 300 | 193 | 52 | 127 | 1.4 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Rückenloch-Ø(mm) | 12 | Felgenmaterial (DE) | Polypropylen | Laufflächenmaterial (DE) | Polypropylen |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften