Apparate-Lenkrollen / L-IL-PALB-□□□, L-IL-PALK-□□□, L-IL-PAM-□□□ / PA Rad / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / L-IL-PALB-□□□, L-IL-PALK-□□□, L-IL-PAM-□□□ / PA Rad / Rückenloch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 150, 350 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



Die Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 235 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 150 oder 350 kg. Sie sind in Polyamid wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IL-PALB-080-G-1
L-IL-PALB-080-R-1
L-IL-PALB-100-G-1
L-IL-PALB-100-R-1
L-IL-PALB-125-G-1
L-IL-PALB-125-R-1
L-IL-PALB-150-G-1
L-IL-PALB-150-R-1
L-IL-PALB-200-G-1
L-IL-PALB-200-R-1
L-IL-PALK-080-R-1-EC
L-IL-PALK-100-R-1-EC
L-IL-PALK-125-R-1-EC
L-IL-PAM-150-K-1-EC
L-IL-PAM-200-K-1-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Anzahl der Räder [Stück] Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Eigengewicht
(kg)

7.12 €

1 5 Arbeitstage 803315010036Gleitlager-76.5keine0.494

7.33 €

1 5 Arbeitstage 803315010036--76.5keine0.51

8.67 €

1 4 Arbeitstage 1003520012536Gleitlager-86keine0.555

8.93 €

1 5 Arbeitstage 1003520012536--86keine0.573

11.24 €

1 5 Arbeitstage 1253620015537Gleitlager-99keine0.878

12.41 €

1 5 Arbeitstage 1253620015537--99keine0.96

19.01 €

1 5 Arbeitstage 1504030018552Gleitlager-127keine1.336

19.00 €

1 5 Arbeitstage 1504030018552--127keine1.318

21.72 €

1 5 Arbeitstage 2004835023554Gleitlager-154keine2.1

27.01 €

1 4 Arbeitstage 2004835023554--154keine2.2

15.50 €

1 5 Arbeitstage 803015010336Rollenlager-76.5elektrisch leitfähig0.55

20.07 €

1 5 Arbeitstage 1003515012536Rollenlager-86elektrisch leitfähig0.65

25.99 €

1 5 Arbeitstage 1254020015537Rollenlager-99elektrisch leitfähig0.9

61.98 €

1 5 Arbeitstage 1504530018552Kugellager1-elektrisch leitfähig1.95

89.79 €

1 5 Arbeitstage 2005035023554Kugellager---2.12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rückenloch-Ø(mm) 12
Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Polyamid Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL

Technischer Support