Lenkrollen / L-IL-EGK-□□□-R-1 / Gummi Rad / Rückenloch

Lenkrollen / L-IL-EGK-□□□-R-1 / Gummi Rad / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 103 - 235 mm / [Traglast] 100, 350 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi



TORWEGGE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 103 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 350 kg betragen. Sie sind in Elastik-Gummi wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IL-EGK-080-R-1
L-IL-EGK-100-R-1
L-IL-EGK-125-R-1
L-IL-EGK-160-R-1
L-IL-EGK-200-R-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Eigengewicht
(kg)

9.58 €

1 5 Arbeitstage 80351001033676.5keine0.556

11.54 €

1 5 Arbeitstage 100361251253686keine0.66

14.31 €

1 5 Arbeitstage 125362001553799keine0.93

26.55 €

1 5 Arbeitstage 1604830019352132keine2

35.67 €

1 5 Arbeitstage 2004835023553154-2.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Rückenloch-Ø(mm) 12 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung Gabelkopf Verbindung (DE) genietet
Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Gummi Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support