Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 150, 350 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 100 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 150 oder 350 kg. Sie sind in Polyamid wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 33 | 150 | 100 | 36 | Gleitlager | 130 | 0.62 | ||
11.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 33 | 150 | 100 | 36 | - | 130 | 0.636 | ||
11.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 200 | 125 | 36 | Gleitlager | 130 | 0.69 | ||
12.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 200 | 125 | 36 | - | 130 | 0.708 | ||
14.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 36 | 200 | 155 | 37 | Gleitlager | 130 | 0.924 | ||
15.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 36 | 200 | 155 | 37 | - | 130 | 0.944 | ||
26.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 40 | 300 | 185 | 52 | Gleitlager | 203 | 1.976 | ||
26.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 40 | 300 | 185 | 52 | - | 203 | 1.838 | ||
35.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 48 | 350 | 235 | 54 | Gleitlager | 203 | 2.628 | ||
33.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 48 | 350 | 235 | 54 | - | 203 | 2.67 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Rückenloch-Ø(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Felgenmaterial (DE) | Polyamid | Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid | elektrisch leitfähig (DE) | keine |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften