Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IL-EGK-□□□-R-1-DSN / Kunststoff Felge mit Rollenlager / Gummi ca. A65 / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IL-EGK-□□□-R-1-DSN / Kunststoff Felge mit Rollenlager / Gummi ca. A65 / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 103 - 235 mm / [Traglast] 100, 350 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi



Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 103 und 235 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 350 kg. Elastik-Gummi ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IL-EGK-080-R-1-DSN
L-IL-EGK-100-R-1-DSN
L-IL-EGK-125-R-1-DSN
L-IL-EGK-160-R-1-DSN
L-IL-EGK-200-R-1-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

12.23 €

1 5 Arbeitstage 8035100103361300.672

13.93 €

1 5 Arbeitstage 10036125125361300.81

17.62 €

1 5 Arbeitstage 12536200155371301.12

33.97 €

1 5 Arbeitstage 16048300193522032.35

47.59 €

1 4 Arbeitstage 20048350235542033.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Rückenloch-Ø(mm) 12 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung Gabelkopf Verbindung (DE) genietet
Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Gummi elektrisch leitfähig (DE) keine
Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support