Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IL-PPBL-□□□-K-1-DSN, L-IL-TPBK-□□□-K-1-DSN / PP Felge mit Kugellager / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IL-PPBL-□□□-K-1-DSN, L-IL-TPBK-□□□-K-1-DSN / PP Felge mit Kugellager / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 80, 350 kg / [Werkstoff Rad] Polypropylen, Thermoplast



Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 235 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 80 oder 350 kg je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polypropylen und Thermoplast verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IL-PPBL-080-K-1-DSN
L-IL-PPBL-100-K-1-DSN
L-IL-PPBL-125-K-1-DSN
L-IL-PPBL-160-K-1-DSN
L-IL-PPBL-200-K-1-DSN
L-IL-TPBK-080-K-1-DSN
L-IL-TPBK-100-K-1-DSN
L-IL-TPBK-125-K-1-DSN
L-IL-TPBK-160-K-1-DSN
L-IL-TPBK-200-K-1-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Gehäuseserientyp Oberflächenbeschichtung (DE) Laufflächenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
Laufflächen Farbe (DE) Stoppart (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

10.05 €

1 5 Arbeitstage 803015010036--Polypropylen130----0.65

10.76 €

1 5 Arbeitstage 1003018012536--Polypropylen130----0.7

13.42 €

1 5 Arbeitstage 1253521015537--Polypropylen130----0.95

26.82 €

1 5 Arbeitstage 1604030019352--Polypropylen203----1.9

30.59 €

1 5 Arbeitstage 2004735023554--Polypropylen203----2.6

9.64 €

1 5 Arbeitstage 80308010036IL (LCW/BCW)verzinktThermoplast127GrauDS-N (Doppelstopp im Nachlauf)-20600.634

10.64 €

1 5 Arbeitstage 100309012536IL (LCW/BCW)verzinktThermoplast130GrauDS-N (Doppelstopp im Nachlauf)-20600.742

12.99 €

1 5 Arbeitstage 1253511015538IL (LCW/BCW)verzinktThermoplast118GrauDS-N (Doppelstopp im Nachlauf)-20600.928

28.47 €

1 5 Arbeitstage 1604018019052IL (LCW/BCW)verzinktThermoplast159GrauDS-N (Doppelstopp im Nachlauf)-20601.94

33.49 €

1 5 Arbeitstage 2004722023554IL (LCW/BCW)verzinktThermoplast-GrauDS-N (Doppelstopp im Nachlauf)-20602.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Kugellager
Rückenloch-Ø(mm) 12 Felgenmaterial (DE) Polypropylen elektrisch leitfähig (DE) keine
Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL

Technischer Support