Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 355 mm / [Traglast] 100, 2100 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan, Polyurethan
TORWEGGE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 100 und 355 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 100 oder 2100 kg je nach Typ ausgelegt. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastik-Polyurethan und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-IM-PUZK-080-K-3-EC
Teilenummer
|
---|
L-IM-PUZK-080-K-3-EC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Richtungsfeststellungsart (DE) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 35 | 150 | 108 | 40 | - | IM (LU/BU) | 80 | - | 60 | - | - | 8.5 | - | - | - | - | Polyamid | Polyurethan | 80 | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | - | - | 1.05 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / L-HB-P□□□-□□□ / PA Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist L-IM-PUZK-080-K-3-EC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-IM-PUZK-080-K-3-EC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad Lagerung (DE)
Gehäusematerial RR (DE)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Plattenstärke(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Verbindung (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Gabelstärke(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Richtungsfeststellungsart (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Gehäuseklassifizierung (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-HB-PUZG-200-K-3 |
L-HB-PUZG-200-K-3-B80 |
L-HB-PUZG-250-K-3 |
L-IM-PUZK-100-K-3 |
L-IM-PUZK-100-K-3-EC |
L-IM-PUZK-125-K-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Richtungsfeststellungsart (DE) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 245 | 60 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | - | 11 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | 160 | keine | geschweißt | - | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 8.9 | ||
232.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 175 | 140 | 200 | 80 | 1500 | 255 | 70 | Kugellager | HB (LP/BP) | 140 | Stahl verzinkt | 105 | Schwere Stahlschweißkonstruktion, verzinkt | - | 15 | 12 | 1 | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | Guß | Polyurethan | - | keine | geschweißt | Dichtring schwarz | Orange | zylindrisch | gehärtet | 8 | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 15.13 | ||
165.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 250 | 50 | 1200 | 295 | 70 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | - | 11 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | 195 | keine | geschweißt | - | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 10.7 | ||
20.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 35 | 200 | 128 | 40 | Kugellager | IM (LU/BU) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | - | verzinkt | 8.5 | 4 | 1 | - | - | Polyamid | Polyurethan | 90 | keine | - | - | Blau | - | - | 3.5 | 79 | 8 | 42 | - | mittelschwere Gehäuse IM | -20 | 80 | 1.1 | ||
33.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 35 | 200 | 128 | 40 | - | IM (LU/BU) | 80 | - | 60 | - | - | 8.5 | - | - | - | - | Polyamid | Polyurethan | 90 | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | - | - | 1.15 | ||
25.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 40 | 250 | 155 | 40 | Kugellager | IM (LU/BU) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | - | verzinkt | 8.5 | 4 | 1 | - | - | Polyamid | Polyurethan | 102.5 | keine | - | - | Blau | - | - | 3.5 | 93 | 10 | 53 | - | mittelschwere Gehäuse IM | -20 | 80 | 1.35 |