Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 150, 350 kg / [Werkstoff Rad] Polypropylen, Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 100 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 150 oder 350 kg. Die vorhandenen Werkstoffe sind Polypropylen und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-IL-PPBL-200-K-3
Teilenummer
|
---|
L-IL-PPBL-200-K-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 47 | 350 | 235 | 54 | 105 | 80 | 11 | 3 | - | - | Polypropylen | 157 | 3 | 135 | 12.1 | 63 | 2.2 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | IL (LCW/BCW) | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt |
Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Felgenmaterial (DE) | Polypropylen |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Weiß | Laufflächenart (DE) | ballig |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / L-IL-PPBL-□□□-K-3 / Polypropylen Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist L-IL-PPBL-200-K-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-IL-PPBL-200-K-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Verbindung (DE)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Laufflächenmaterial (DE)
Störkreisradius(mm)
Gabelstärke(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-IL-PPBL-080-K-3 |
L-IL-PPBL-100-K-3 |
L-IL-PPBL-125-K-3 |
L-IL-PPBL-160-K-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 30 | 150 | 100 | 36 | 80 | 60 | 9 | 2 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polypropylen | 76.5 | 2 | 60 | 8.1 | 43 | 0.6 | ||
8.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 30 | 180 | 125 | 36 | 80 | 60 | 9 | 2.5 | - | - | Polypropylen | 86.5 | 2.5 | 75 | 8.1 | 43 | 0.65 | ||
10.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 35 | 210 | 155 | 36 | 80 | 60 | 9 | 3 | - | - | Polyurethan | 99 | 3 | 92.5 | 8.1 | 53 | 0.8 | ||
19.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 40 | 300 | 190 | 52 | 105 | 80 | 11 | 3 | - | - | Polypropylen | 132 | 3 | 110 | 12.1 | 63 | 1.7 |