Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 76 - 297 mm / [Traglast] 75, 700 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
TORWEGGE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 76 und 297 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 75 oder 700 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Polyamid.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-IL-PALK-100-R-3-EC
Teilenummer
|
---|
L-IL-PALK-100-R-3-EC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Stoppschraube einstellbar (DE) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Stoppart (DE) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 35 | 150 | 125 | 36 | Rollenlager | IL (LCW/BCW) | 80 | - | 60 | - | - | 9 | - | - | - | - | 86.5 | elektrisch leitfähig | - | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | Standardgehäuse IL | -20 | 90 | 0.68 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Felgenmaterial (DE) | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / L-HN-PAHU-□□□, L-IL-PALK-□□□, L-IL-PAM-□□□, L-IM-PAM-□□□, L-IS-PALZ-□□□ / PA Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist L-IL-PALK-100-R-3-EC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-IL-PALK-100-R-3-EC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial RR (DE)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Plattenstärke(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Verbindung (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Gabelstärke(mm)
Stoppschraube einstellbar (DE)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Stoppart (DE)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Gehäuseklassifizierung (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-HN-PAHU-065-K-3 |
L-HN-PAHU-065-K-3-RF |
L-IL-PALK-080-R-3-EC |
L-IL-PALK-125-R-3-EC |
L-IL-PAM-150-K-3-EC |
L-IL-PAM-200-K-3-EC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Stoppschraube einstellbar (DE) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Stoppart (DE) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 100 | 65 | 50 | 500 | 95 | 20 | Kugellager | HN (501/502) | 80 | Stahl lackiert | 80 | - | schwarz lackiert | 11 | 4 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | genietet | - | keine | gezogen | Dichtring schwarz | Schwarz | ballig | nicht gehärtet | 3 | - | 62 | - | 12 | 54 | - | - | - | 1.07 | ||
23.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 100 | 65 | 50 | 500 | 95 | 20 | Kugellager | HN (501/502) | 80 | Stahl lackiert | 80 | - | schwarz lackiert | 11 | 4 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | genietet | 100 | keine | gezogen | Dichtring schwarz | Schwarz | ballig | nicht gehärtet | 3 | Nein | 62 | Radfeststeller | 12 | 56 | - | - | - | 1.17 | ||
14.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 35 | 150 | 100 | 36 | Rollenlager | IL (LCW/BCW) | 80 | - | 60 | - | - | 9 | - | - | - | - | 76.5 | elektrisch leitfähig | - | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | Standardgehäuse IL | -20 | 90 | 0.57 | ||
26.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 35 | 200 | 155 | 37 | Rollenlager | IL (LCW/BCW) | 80 | - | 60 | - | - | 9 | - | - | - | - | 99 | elektrisch leitfähig | - | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | Standardgehäuse IL | -20 | 90 | 0.92 | ||
61.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 150 | 45 | 350 | 185 | 52 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | - | - | - | 127 | elektrisch leitfähig | - | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | Standardgehäuse IL | -20 | 90 | 1.99 | ||
89.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 350 | 235 | 53 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | 1 | - | - | 157 | elektrisch leitfähig | - | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | Standardgehäuse IL | -20 | 90 | 2.52 |