Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 235 - 458 mm / [Traglast] 75, 250 kg / [Werkstoff Rad] Luftbereifung
Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 235 und 458 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 75 oder 250 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Luftbereifung verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IP-LRS1-260-R-3 |
L-IP-LRS2-260-R-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Störkreisradius (mm) | Bauform Gehäuse (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 175 | 175 | 260 | 85 | 200 | 295 | 70 | IP (LL/LB (air) | 140 | Stahl verzinkt | 140 | 15 | 200 | gezogen | 4.3 | ||
64.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 175 | 260 | 85 | 200 | 295 | 70 | IP (LL/LB (air) | 140 | Stahl verzinkt | 140 | 15 | 200 | gezogen | 4.48 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Rollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Felgenmaterial (DE) | Stahlblech, lackiert | Laufflächenmaterial (DE) | Luftbereifung |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz | Laufflächenart (DE) | ballig |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Gehäusematerial RR (DE)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Störkreisradius(mm)
Bauform Gehäuse (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften