Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 239 mm / [Traglast] 90, 300 kg / [Werkstoff Rad] Kunststoff
Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 239 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 90 oder 300 kg. Kunststoff ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-IT-HDK-150-G-3
Teilenummer
|
---|
L-IT-HDK-150-G-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Störkreisradius (mm) | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 133 | 110 | 150 | 42 | 200 | 202 | 46 | 105 | 80 | 12 | 3.5 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | 129 | gezogen | ohne Dichtring | ballig | nicht gehärtet | 3 | 12 | 60 | 3.25 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | IT (LO/BO) | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt |
Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Felgenmaterial (DE) | Kunststoff | Laufflächenmaterial (DE) | Kunststoff |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IT |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -40 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 250 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / L-IT-HDK-□□□-G-3 / Lochplatte, die Teilenummer ist L-IT-HDK-150-G-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-IT-HDK-150-G-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Verbindung (DE)
Störkreisradius(mm)
Bauform Gehäuse (DE)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Gabelstärke(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-IT-HDK-080-G-3 |
L-IT-HDK-100-G-3 |
L-IT-HDK-125-G-3 |
L-IT-HDK-200-G-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Störkreisradius (mm) | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 80 | 33 | 90 | 108 | 36 | 80 | 60 | 9 | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 0.574 | ||
15.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 100 | 30 | 110 | 128 | 36 | 80 | 60 | 9 | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | ||
29.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 117 | 85 | 125 | 38 | 150 | 158 | 47 | 80 | 60 | 9 | - | - | - | 109.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | ||
40.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 110 | 200 | 52 | 300 | 239 | 54 | 105 | 80 | 12 | - | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 |