Lenkrollen / L-IHB-EGA-□□□-K-3 / Alu Felge / Elastomer Belag / Lochplatte

Lenkrollen / L-IHB-EGA-□□□-K-3 / Alu Felge / Elastomer Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse



TORWEGGE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IHB-EGA-080-K-3
L-IHB-EGA-100-K-3
L-IHB-EGA-125-K-3
L-IHB-EGA-160-K-3
L-IHB-EGA-200-K-3
L-IHB-EGA-250-K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Eigengewicht
(kg)

23.90 €

1 5 Arbeitstage 100858038806094-

25.98 €

1 5 Arbeitstage 1008510040806094-

39.00 €

1 5 Arbeitstage 135110125401058012.56-

42.07 €

1 5 Arbeitstage 135110160501058012.56-

61.24 €

1 5 Arbeitstage 135110200501058012.56-

84.06 €

1 5 Arbeitstage 135110250501058012.567.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte

Technischer Support