Lenkrollen mit Bremse / L-□□-SEV-3.00-4-K-3-DSV / Blech Felge / Superelastik Reifen / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-□□-SEV-3.00-4-K-3-DSV / Blech Felge / Superelastik Reifen / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 290 - 305 mm / [Traglast] 260 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 290 und 305 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 260 kg ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastik-Gummi verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-HB-SEV-3.00-4-K-3-DSV
L-IP-SEV-3.00-4-K-3-DSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenbreite
(mm)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Breite
(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) Störkreisradius
(mm)
Bauform Gehäuse (DE)

317.60 €

1 5 Arbeitstage 140305-HB (LP/BP)105----

168.63 €

1 5 Arbeitstage 175290Kugellager-140Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlagerverschraubt und verschweißt195geschweißt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 175 Rad-Ø(mm) 250 Radbreite(mm) 85
Tragfähigkeit dynamisch(kg) 260 Ausladung Lenkrolle(mm) 70 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse
Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Schraublochentfernung Länge(mm) 140 Schraublochdurchmesser(mm) 15
Felgenmaterial (DE) Stahlblech, verzinkt Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Gummi Gehäuseklassifizierung (DE) Schwerlastserie HL

Technischer Support