Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 100, 205 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 100 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 205 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Thermoplast.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Anzahl der Räder [Stück] | Felgenmaterial (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 32 | - | 100 | - | Rollenlager | - | - | Polypropylen | Schwarz | -20 | 60 | - | ||
9.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 32 | - | 100 | - | Rollenlager | IL (LCW/BCW) | 1 | Polypropylen | Grau | - | - | - | ||
11.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | - | 125 | - | Rollenlager | - | - | Polypropylen | Schwarz | -20 | 60 | - | ||
11.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | - | 125 | - | Rollenlager | IL (LCW/BCW) | 1 | Polypropylen | Grau | - | - | - | ||
13.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35 | 100 | 155 | 37 | Rollenlager | - | - | Polypropylen | Schwarz | -20 | 60 | 0.93 | ||
13.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35 | 100 | 155 | 37 | Rollenlager | - | 1 | Polypropylen | Grau | - | - | 0.93 | ||
25.55 € | 1 | 45 Arbeitstage | 160 | 40 | 120 | 190 | - | Rollenlager | - | - | Polypropylen | Schwarz | -20 | 60 | - | ||
25.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 48 | 120 | 190 | - | Rollenlager | IL (LCW/BCW) | 1 | Kunststoff | Grau | - | - | 1.94 | ||
30.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 48 | 205 | 235 | 54 | Kugellager | - | 1 | Polypropylen | Grau | - | - | - | ||
28.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 48 | 205 | 235 | 54 | Rollenlager | - | - | Polypropylen | Schwarz | -20 | 60 | 2.5 | ||
28.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 48 | 205 | 235 | 54 | Rollenlager | - | 1 | Polypropylen | Grau | - | - | 2.5 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Rückenloch-Ø(mm) | 12 |
Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast | elektrisch leitfähig (DE) | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Gehäuseserientyp
Anzahl der Räder [Stück]
Felgenmaterial (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften