Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 355 mm / [Traglast] 150, 2100 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid, Polyurethan
Mit den Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 355 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 150 oder 2100 kg je nach Typ ausgelegt. Die verfügbaren Varianten sind: Polyamid und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-IM-PUZK-160-K-3-DSN-EC
Teilenummer
|
---|
L-IM-PUZK-160-K-3-DSN-EC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Stoppart (DE) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 50 | 380 | 200 | 56 | - | IM (LU/BU) | 105 | - | 80 | - | - | 10.5 | - | - | - | - | Polyamid | Polyurethan | 202 | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | - | - | 3.35 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / L-HB-PUZG-□, L-IHB-PUZA-□, L-IL-PUZK-□, L-IM-PAM-□, L-IM-PUZK-□ / PA Felge / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung, die Teilenummer ist L-IM-PUZK-160-K-3-DSN-EC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-IM-PUZK-160-K-3-DSN-EC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad Lagerung (DE)
Gehäusematerial RR (DE)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Plattenstärke(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Verbindung (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
Gabelstärke(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Stoppart (DE)
Gehäuseklassifizierung (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-HB-PUZG-125-K-3-DSV |
L-HB-PUZG-150-K-3-DSV |
L-HB-PUZG-200-K-3-DSV |
L-HB-PUZG-200-K-3-DSV-B80 |
L-HB-PUZG-250-K-3-DSV |
L-IM-PUZK-200-K-3-DSN-EC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Stoppart (DE) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 50 | 550 | 170 | 50 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | - | 11 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | 123 | keine | geschweißt | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 6.01 | ||
138.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 150 | 50 | 700 | 200 | 55 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | - | 11 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | 130 | keine | geschweißt | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 7.45 | ||
152.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 245 | 60 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | - | 11 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | 160 | keine | geschweißt | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 9.6 | ||
252.00 € | 1 | 20 Arbeitstage | 175 | 140 | 200 | 80 | 1500 | 255 | 70 | Kugellager | HB (LP/BP) | 140 | Stahl verzinkt | 105 | - | - | 15 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | - | keine | geschweißt | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 15.64 | ||
192.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 250 | 50 | 1200 | 295 | 70 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | - | 11 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | 195 | keine | geschweißt | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 11.4 | ||
128.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 47 | 500 | 245 | 56 | - | IM (LU/BU) | 105 | - | 80 | - | - | 10.5 | - | - | - | - | Polyamid | Polyurethan | 202 | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | - | - | 3.8 |