Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 297 mm / [Traglast] 120, 500 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi
Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 297 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 120 oder 500 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Elastik-Gummi.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-IM-EGA-080-K-3-DSN
Teilenummer
|
---|
L-IM-EGA-080-K-3-DSN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Störkreisradius (mm) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 38 | 120 | 108 | 40 | 80 | 60 | 8.5 | 3.5 | 117 | 3.5 | 68 | 8 | 43 | 1.3 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | IM (LU/BU) | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt |
Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Felgenmaterial (DE) | Aluminium | Laufflächenmaterial (DE) | Elastik-Gummi |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Dichtring rot |
Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz | Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | Gehäuseklassifizierung (DE) | mittelschwere Gehäuse IM |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / L-IM-EGA-□□□-K-3-DSN / Gummi Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung, die Teilenummer ist L-IM-EGA-080-K-3-DSN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-IM-EGA-080-K-3-DSN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Störkreisradius(mm)
Gabelstärke(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-IM-EGA-100-K-3-DSN |
L-IM-EGA-125-K-3-DSN |
L-IM-EGA-160-K-3-DSN |
L-IM-EGA-200-K-3-DSN |
L-IM-EGA-250-K-3-DSV |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Störkreisradius (mm) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 40 | 180 | 128 | 40 | 80 | 60 | 8.5 | 3.5 | 117 | 3.5 | 78 | 8 | 43 | 1.6 | ||
27.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 40 | 200 | 155 | 40 | 80 | 60 | 8.5 | 3.5 | 117 | 3.5 | 92.5 | 10 | 53 | 1.95 | ||
46.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 50 | 300 | 200 | 56 | 105 | 80 | 10.5 | 4 | 202 | 4 | 121 | 12 | 63 | 3.65 | ||
51.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 400 | 245 | 56 | 105 | 80 | 10.5 | 4 | 202 | 4 | 145 | 12 | 63 | 4.1 | ||
87.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 250 | 50 | 500 | 297 | 67 | 105 | 80 | 10.5 | 5 | 192 | 5 | 172.5 | 12 | 77 | 5.4 |