Lenkrollen mit Bremse / L-IM-EPUA-□□□-K-3-DSV, L-IM-EPUK-□□□-K-3-DSV / Alu-, Poliamid Felge / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-IM-EPUA-□□□-K-3-DSV, L-IM-EPUK-□□□-K-3-DSV / Alu-, Poliamid Felge / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 297 mm / [Traglast] 500, 700 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan



Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 297 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 500 oder 700 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastik-Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IM-EPUA-250-K-3-DSV
L-IM-EPUK-250-K-3-DSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenbreite
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Felgenmaterial (DE) Bauform Gehäuse (DE) Laufflächen Farbe (DE) Lichte Weite
(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE) Eigengewicht
(kg)

126.57 €

1 5 Arbeitstage 10550700Aluminium-Blau-mittelschwere Gehäuse IM5.1

100.84 €

1 5 Arbeitstage 11060500PolyamidgezogenBlaulila77-5.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 135 Rad-Ø(mm) 250 Gesamtbauhöhe(mm) 297
Ausladung Lenkrolle(mm) 67 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte
Rad Lagerung (DE) Kugellager Gehäuseserientyp IM (LU/BU) Schraublochentfernung Länge(mm) 105
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Schraublochentfernung Breite(mm) 80 Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Schraublochdurchmesser(mm) 10.5 Plattenstärke(mm) 5
Anzahl der Räder [Stück] 1 Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Polyurethan Störkreisradius(mm) 192
elektrisch leitfähig (DE) keine Gabelstärke(mm) 5 Stoppart (DE) DS-V (Doppelstopp im Vorlauf)
Achslochbohrung Gehäuse(mm) 12

Technischer Support