Lenkrollen / L-IL-PPBL-□□□-K-3-DSN / Polypropylen Rad / Lochplatte / Drehkranzarretierung

Lenkrollen / L-IL-PPBL-□□□-K-3-DSN / Polypropylen Rad / Lochplatte / Drehkranzarretierung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 150, 350 kg / [Werkstoff Rad] Polypropylen



Mit den Lenkrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 235 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 150 oder 350 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Polypropylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IL-PPBL-080-K-3-DSN
L-IL-PPBL-100-K-3-DSN
L-IL-PPBL-125-K-3-DSN
L-IL-PPBL-160-K-3-DSN
L-IL-PPBL-200-K-3-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

10.09 €

1 4 Arbeitstage 105808030150100368060921302608.1430.75

11.13 €

1 4 Arbeitstage 105801003018012536806092.51302.5758.1430.8

13.52 €

1 4 Arbeitstage 105801253521015537806093130392.58.1531.1

27.37 €

1 4 Arbeitstage 135110160403001905210580113203311012.1632

30.48 €

1 4 Arbeitstage 135110200473502355410580113203313512.1632.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp IL (LCW/BCW) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Polypropylen
Laufflächenmaterial (DE) Polypropylen elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Weiß
Laufflächenart (DE) ballig Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL

Technischer Support