Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 245 mm / [Traglast] 130, 450 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan
Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 108 und 245 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 130 oder 450 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Elastik-Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IM-EPUK-080-K-3-DSN |
L-IM-EPUK-100-K-3-DSN |
L-IM-EPUK-125-K-3-DSN |
L-IM-EPUK-160-K-3-DSN |
L-IM-EPUK-200-K-3-DSN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Störkreisradius (mm) | Gabelstärke (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 35 | 130 | 108 | 40 | 80 | 60 | 8.5 | 3.5 | 117 | 3.5 | 8 | 43 | 1.2 | ||
24.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 35 | 180 | 128 | 40 | 80 | 60 | 8.5 | 3.5 | 117 | 3.5 | 8 | 43 | 1.4 | ||
30.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 40 | 200 | 155 | 40 | 80 | 60 | 8.5 | 3.5 | 117 | 3.5 | 10 | 53 | 1.65 | ||
57.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 45 | 300 | 200 | 56 | 105 | 80 | 10.5 | 4 | 202 | 4 | 12 | 63 | 3.3 | ||
66.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 47 | 450 | 245 | 56 | 105 | 80 | 10.5 | 4 | 202 | 4 | 12 | 63 | 3.85 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | IM (LU/BU) | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt |
Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Felgenmaterial (DE) | Polyamid | Laufflächenmaterial (DE) | Elastik-Polyurethan |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Dichtring rot |
Laufflächen Farbe (DE) | Blaulila | Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Störkreisradius(mm)
Gabelstärke(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften