Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Traglast] 350, 1100 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan, Polyamid, Polyurethan
TORWEGGE hat diese Hubwagenrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die Hubwagenrollen sind für eine Last von 350 oder 1100 kg je nach Typ ausgelegt. Die verfügbaren Varianten sind: Elastik-Polyurethan, Polyamid und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PAHU-085-70-K20-EL74
Teilenummer
|
---|
PAHU-085-70-K20-EL74 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Rad Lagerung (DE) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 70 | 800 | Kugellager | Polyamid | Polyamid | Weiß | zylindrisch | -25 | 80 | 0.506 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Hubwagenrollen / EPHS-□□□, PAHU-□□□ / PA, PUR, die Teilenummer ist PAHU-085-70-K20-EL74.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAHU-085-70-K20-EL74.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Rad Lagerung (DE)
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EPHS-082-70-K17 |
EPHS-082-70-K25 |
EPHS-082-90-K17 |
PAHU-085-70-K25 |
PAHU-085-75-K25-EL80 |
PAHU-085-80-K17 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Rad Lagerung (DE) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 70 | 700 | Kugellager | Stahl | Elastik-Polyurethan | Blau | zylindrisch | -25 | 80 | 1.08 | ||
31.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 70 | 700 | Kugellager | Stahl | Elastik-Polyurethan | Blau | zylindrisch | -25 | 80 | 1 | ||
31.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 90 | 850 | Kugellager | Stahl | Elastik-Polyurethan | Blau | zylindrisch | -25 | 80 | 1.4 | ||
13.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 70 | 800 | Kugellager | Polyamid | Polyamid | Weiß | - | -25 | 80 | 0.506 | ||
16.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 75 | 800 | Kugellager | Polyamid | Polyamid | Weiß | zylindrisch | -25 | 80 | 0.4 | ||
15.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 80 | 850 | Kugellager | Polyamid | Polyamid | Weiß | - | -25 | 80 | 0.55 |