Konfigurierbar in [Traglast] 350, 1100 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan, Polyamid, Polyurethan
TORWEGGE hat diese Hubwagenrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die Hubwagenrollen sind für eine Last von 350 oder 1100 kg je nach Typ ausgelegt. Die verfügbaren Varianten sind: Elastik-Polyurethan, Polyamid und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PAHU-085-85-K25 |
PAHU-085-85-K25-EL89 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Rad Lagerung (DE) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 85 | 900 | Kugellager | Polyamid | Polyamid | Weiß | - | -25 | 80 | 0.6 | ||
14.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 85 | 900 | Kugellager | Polyamid | Polyamid | Weiß | - | -25 | 80 | 0.62 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Laufflächenart (DE)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Rad Lagerung (DE)
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften