Apparate-Lenkrollen / L-IV-PUBK-□□□-K-1 / Edelstahlblech-Korpus / PA Felge / PUR-Belag / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / L-IV-PUBK-□□□-K-1 / Edelstahlblech-Korpus / PA Felge / PUR-Belag / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 240 mm / [Traglast] 100, 270 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Mit den Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 108 und 240 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 270 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IV-PUBK-080-K-1
L-IV-PUBK-100-K-1
L-IV-PUBK-125-K-1
L-IV-PUBK-160-K-1
L-IV-PUBK-200-K-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

20.48 €

1 5 Arbeitstage 803010010832720.5

21.63 €

1 5 Arbeitstage 1003013012832820.6

23.99 €

1 5 Arbeitstage 125351301553294.50.85

46.57 €

1 5 Arbeitstage 16040270197521321.7

53.07 €

1 5 Arbeitstage 20050270240491492.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rückenloch-Ø(mm) 12
Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Standardserie IV

Technischer Support