Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IV-PUBK-□□□-K-1-DSN / Edelstahlblech-Korpus / PA Felge / PUR-Belag / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IV-PUBK-□□□-K-1-DSN / Edelstahlblech-Korpus / PA Felge / PUR-Belag / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 240 mm / [Traglast] 100, 270 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 240 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 270 kg betragen. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IV-PUBK-080-K-1-DSN
L-IV-PUBK-100-K-1-DSN
L-IV-PUBK-125-K-1-DSN
L-IV-PUBK-160-K-1-DSN
L-IV-PUBK-200-K-1-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

28.02 €

1 5 Arbeitstage 8030100108321110.6

29.80 €

1 5 Arbeitstage 10030130128321110.75

32.88 €

1 5 Arbeitstage 1253513015532-0.95

61.72 €

1 5 Arbeitstage 16040270197521501.9

70.57 €

1 5 Arbeitstage 20050270240491502.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rückenloch-Ø(mm) 12
Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)
Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Standardserie IV

Technischer Support