Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 179.5 - 375 mm / [Traglast] 800, 4000 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 179.5 und 375 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 800 oder 4000 kg. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-HD-PUZG-300-K-3
Teilenummer
|
---|
L-HD-PUZG-300-K-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | 230 | 300 | 70 | 4000 | 375 | 85 | - | 190 | 190 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.6 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | Gabelkopf Verbindung (DE) | verschraubt und verschweißt |
Felgenmaterial (DE) | Guß | Laufflächenmaterial (DE) | Polyurethan | elektrisch leitfähig (DE) | keine |
Bauform Gehäuse (DE) | geschweißt | Gehäuseklassifizierung (DE) | Schwerlast-Doppelrollen HD |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / L-HD-PUZG-□□□-K-3 / Alu-Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist L-HD-PUZG-300-K-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-HD-PUZG-300-K-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäuseserientyp
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Plattenstärke(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Gabelstärke(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-HD-PUZG-125-K-3 |
L-HD-PUZG-150-K-3 |
L-HD-PUZG-200-K-3 |
L-HD-PUZG-250-K-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.37 € | 1 | 20 Arbeitstage | 175 | 140 | 125 | 35 | 1000 | 179.5 | 57 | HD-DLR/DBR | 140 | 105 | Schwere Stahlschweißkonstruktion | Lackiert | 13 | 8 | 2 | Orange | zylindrisch | gehärtet | 8 | 118 | 16 | 105 | 8.03 | ||
248.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 170 | 170 | 150 | 40 | 1000 | 210 | 60 | - | 130 | 130 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | ||
244.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 200 | 200 | 50 | 2200 | 270 | 70 | - | 160 | 160 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.1 | ||
479.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | 230 | 250 | 60 | 2800 | 320 | 80 | - | 190 | 190 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.7 |