Bockrollen / B-IL-STPK-□□□-R / Stahlblech-Korpus / verzinkt / PP Felge mit Kugellager / Gummi-Belag A85 / Lochplatte

Bockrollen / B-IL-STPK-□□□-R / Stahlblech-Korpus / verzinkt / PP Felge mit Kugellager / Gummi-Belag A85 / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 50, 205 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 235 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 50 oder 205 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Thermoplast verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-IL-STPK-080-R
B-IL-STPK-080-R-GRAU
B-IL-STPK-100-R
B-IL-STPK-100-R-GRAU
B-IL-STPK-125-R
B-IL-STPK-125-R-GRAU
B-IL-STPK-160-R
B-IL-STPK-160-R-GRAU
B-IL-STPK-200-R
B-IL-STPK-200-R-GRAU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Laufflächen Farbe (DE) Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE) Eigengewicht
(kg)

5.91 €

1 5 Arbeitstage 10580803250100-806092Schwarz2608.143Standardgehäuse IL-

6.08 €

1 5 Arbeitstage 10580803250100-806092Grau2608.143--

7.16 €

1 5 Arbeitstage 105801003270125-806092.5Schwarz2.5758.143Standardgehäuse IL-

7.40 €

1 4 Arbeitstage 105801003270125-806092.5Grau2.5758.143--

9.33 €

1 5 Arbeitstage 105801253510015537806093Schwarz392.58.153-0.7

9.62 €

1 4 Arbeitstage 105801253510015537806093Grau392.58.153-0.7

16.36 €

1 5 Arbeitstage 13511016040120190-10580113Schwarz311012.163Standardgehäuse IL-

15.30 €

1 5 Arbeitstage 13511016048120190-10580113Grau311012.163-1.4

18.52 €

1 4 Arbeitstage 135110200482052355410580113Schwarz313512.163-1.85

18.51 €

1 5 Arbeitstage 135110200482052355410580113Grau313512.163-1.85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Gehäuseserientyp IL (LCW/BCW) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Polypropylen
Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast elektrisch leitfähig (DE) keine

Technischer Support