• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bockrollen / B-IL-TPBK-□□□-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / PP Felge mit Kugellager / Gummi-Belag A85 / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / B-IL-TPBK-□□□-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / PP Felge mit Kugellager / Gummi-Belag A85 / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 80, 220 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 235 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 80 oder 220 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Thermoplast verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-IL-TPBK-080-K

Teilenummer
B-IL-TPBK-080-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] elektrisch leitfähig (DE) Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

6.65 €

1 4 Arbeitstage 10080803080100IL (LCW/BCW)8060verzinkt921keine2608.1430.39

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast
Laufflächen Farbe (DE) Grau Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / B-IL-TPBK-□□□-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / PP Felge mit Kugellager / Gummi-Belag A85 / Lochplatte, die Teilenummer ist B-IL-TPBK-080-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-IL-TPBK-080-K.

Produktvarianten

Teilenummer
B-IL-TPBK-080-K-EC
B-IL-TPBK-100-K
B-IL-TPBK-100-K-EC
B-IL-TPBK-125-K
B-IL-TPBK-125-K-EC
B-IL-TPBK-160-K
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] elektrisch leitfähig (DE) Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

14.48 €

1 5 Arbeitstage 10080803080100-8060-9--elektrisch leitfähig----0.5

6.83 €

1 4 Arbeitstage 100801003090125IL (LCW/BCW)8060verzinkt92.51keine2.5758.1430.476

17.74 €

1 4 Arbeitstage 100801003090125-8060-9--elektrisch leitfähig----0.55

8.44 €

1 4 Arbeitstage 1008012535110155IL (LCW/BCW)8060verzinkt931keine392.58.1530.696

25.18 €

1 4 Arbeitstage 1008012535110155-8060-9--elektrisch leitfähig----0.77

17.81 €

1 4 Arbeitstage 13511216040180190IL (LCW/BCW)10580verzinkt1131keine311012.1631.36

Technischer Support