Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 80, 220 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 235 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 80 oder 220 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Thermoplast verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-IL-TPBK-125-K
Teilenummer
|
---|
B-IL-TPBK-125-K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | elektrisch leitfähig (DE) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 80 | 125 | 35 | 110 | 155 | IL (LCW/BCW) | 80 | 60 | verzinkt | 9 | 3 | 1 | keine | 3 | 92.5 | 8.1 | 53 | 0.696 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Felgenmaterial (DE) | Polypropylen | Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast |
Laufflächen Farbe (DE) | Grau | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / B-IL-TPBK-□□□-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / PP Felge mit Kugellager / Gummi-Belag A85 / Lochplatte, die Teilenummer ist B-IL-TPBK-125-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-IL-TPBK-125-K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
elektrisch leitfähig (DE)
Gabelstärke(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-IL-TPBK-080-K-EC |
B-IL-TPBK-100-K |
B-IL-TPBK-100-K-EC |
B-IL-TPBK-125-K-EC |
B-IL-TPBK-160-K |
B-IL-TPBK-160-K-EC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | elektrisch leitfähig (DE) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 80 | 30 | 80 | 100 | - | 80 | 60 | - | 9 | - | - | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | 0.5 | ||
6.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 80 | 100 | 30 | 90 | 125 | IL (LCW/BCW) | 80 | 60 | verzinkt | 9 | 2.5 | 1 | keine | 2.5 | 75 | 8.1 | 43 | 0.476 | ||
17.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 80 | 100 | 30 | 90 | 125 | - | 80 | 60 | - | 9 | - | - | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | 0.55 | ||
25.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 80 | 125 | 35 | 110 | 155 | - | 80 | 60 | - | 9 | - | - | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | 0.77 | ||
17.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 112 | 160 | 40 | 180 | 190 | IL (LCW/BCW) | 105 | 80 | verzinkt | 11 | 3 | 1 | keine | 3 | 110 | 12.1 | 63 | 1.36 | ||
37.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 40 | 180 | 190 | - | 105 | 80 | - | 11 | - | - | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | 1.6 |