Bockrollen / B-IL-PUBK-□□□-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / PA Felge mit Kugellager / PUR-Belag A95 / Lochplatte / Fadenschutz

Bockrollen / B-IL-PUBK-□□□-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / PA Felge mit Kugellager / PUR-Belag A95 / Lochplatte / Fadenschutz

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 100, 300 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Die Bockrollen von TORWEGGE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 100 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Bockrollen sind für eine Last von 100 oder 300 kg je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-IL-PUBK-080-K
B-IL-PUBK-100-K
B-IL-PUBK-125-K
B-IL-PUBK-160-K
B-IL-PUBK-200-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Eigengewicht
(kg)

7.87 €

1 4 Arbeitstage 1008080301001008060922600.416

9.32 €

1 4 Arbeitstage 1008010030150125806092.52.5750.496

11.32 €

1 4 Arbeitstage 1008012535200155806093392.50.731

20.92 €

1 4 Arbeitstage 135112160402501901058011331101.46

27.97 €

1 5 Arbeitstage 135112200503002351058011331351.975

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp IL (LCW/BCW) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Polyamid
Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen
Laufflächen Farbe (DE) Blau Laufflächenart (DE) ballig Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support