Bockrollen / B-IP-LRS□-□□□-R / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Stahlblech Felge mit Rollenlager / Luftbereifung / Lochplatte

Bockrollen / B-IP-LRS□-□□□-R / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Stahlblech Felge mit Rollenlager / Luftbereifung / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 235 - 458 mm / [Traglast] 75, 250 kg / [Werkstoff Rad] Luftbereifung



Mit den Bockrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 235 und 458 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 75 oder 250 kg betragen. Der vorhandene Werkstoff ist Luftbereifung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-IL-LRS1-200-R
B-IP-LRS1-230-R
B-IP-LRS1-260-R
B-IP-LRS1-260-R-4PR
B-IP-LRS1-400-R
B-IP-LRS2-260-R
B-IP-LRS2-400-R
B-IP-LRS3-230-R
B-IP-LRS4-245-R
B-IP-LRS5-300-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Bauform Gehäuse (DE) Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Eigengewicht
(kg)

31.59 €

1 5 Arbeitstage 1351142005075235IL (LCW/BCW)1058011gezogen-1.7

36.82 €

1 5 Arbeitstage 13511423065130260IP (LL/LB (air)1058011gezogen-2.25

45.97 €

1 5 Arbeitstage 23013026085200295IP (LL/LB (air)1907514.5gezogen-3.97

54.66 €

1 5 Arbeitstage 23013026085200295IP (LL/LB (air)1907514.5gezogen-4.1

152.44 €

1 5 Arbeitstage 150150400100250458IP (LL/LB (air)12512510geschweißt-6.4

47.74 €

1 5 Arbeitstage 23013026085200295IP (LL/LB (air)1907514.5gezogen-4.07

159.41 €

1 5 Arbeitstage 150150400100250458IP (LL/LB (air)12512510geschweißt-6.4

38.42 €

1 5 Arbeitstage 13511423065130260IP (LL/LB (air)1058011gezogen1452.27

171.75 €

1 5 Arbeitstage 23013024580250288IP (LL/LB (air)1907515gezogen-2.85

171.22 €

1 5 Arbeitstage 150150300100250408IP (LL/LB (air)12512510geschweißt-7.79

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Stahlblechgehäuse, verzinkt Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt
Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Stahlblech, lackiert Laufflächenmaterial (DE) Luftbereifung
elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Laufflächenart (DE) ballig
Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 50

Technischer Support