Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 235 - 458 mm / [Traglast] 75, 250 kg / [Werkstoff Rad] Luftbereifung
Mit den Bockrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 235 und 458 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 75 oder 250 kg betragen. Der vorhandene Werkstoff ist Luftbereifung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-IP-LRS1-260-R |
B-IP-LRS1-260-R-4PR |
B-IP-LRS2-260-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Bauform Gehäuse (DE) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | 130 | 260 | 85 | 200 | 295 | IP (LL/LB (air) | 190 | 75 | 14.5 | gezogen | - | 3.97 | ||
54.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | 130 | 260 | 85 | 200 | 295 | IP (LL/LB (air) | 190 | 75 | 14.5 | gezogen | - | 4.1 | ||
47.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | 130 | 260 | 85 | 200 | 295 | IP (LL/LB (air) | 190 | 75 | 14.5 | gezogen | - | 4.07 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Rollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Stahlblechgehäuse, verzinkt | Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt |
Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Felgenmaterial (DE) | Stahlblech, lackiert | Laufflächenmaterial (DE) | Luftbereifung |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz | Laufflächenart (DE) | ballig |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Bauform Gehäuse (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften